??
Wybór modelu CAD
K0376.1012
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0376 - Piasty zaciskowe
Lista materiałowa
K0376.1012
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0376.1012
D1
Średnica
12 mm
D2
Średnica
28 mm
D3
Średnica
12 mm
D4
Gwint
M 10 mm
B
Szerokość
17.5 mm
B1
Szerokość
15 mm
L
Długość
41 mm
T
Głębokość
14 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1102 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073139
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions